VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
145F4481
Typ výrobku: VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310
145F4481
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 315 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 315 mm |
| Izolační materiál | Polypropylene |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 47.0 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] | 47 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP HT, Type 2 STW |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Ovladač topení | AMV 13 |
| Popis | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1" |
| Product line | 33 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrated in control valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 550 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 550 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 26 |
| Typ výrobku | VXe Solo H OP HT, without key |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | DN 15 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø22 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 820 mm |
| Výška s krytem [mm] | 820 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 130 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 39 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 37 Kilogram |
| Objem | 171.616 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |