Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Typ 1

145F5009

Typ výrobku: VX Solo II H2 (A260), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Další informaceKryt2 x bezpečnostní funkcePotrubní těsnění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]20.0 kW
Kapacita ohřevu [kW]20 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 210 / A260
Ovladač topeníAMV 13
PopisVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaUPM3 Auto 15-70 130
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaGrundfos
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuVX Solo II H2 (A260)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]860 mm
Výška s krytem [mm]860 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost45 Kilogram
Čistá hmotnost43 Kilogram
Objem219.555 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm