Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

004U8659

Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Další informaceKrytPotrubní těsněníPojistný ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hloubka balení [mm]620 mm
Hloubka bez krytu [mm]250 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]30.0 kW
Kapacita ohřevu [kW]30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo H OP ECL310 AVQM AVM13 STW
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, STW, w/o App key
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuVčetně
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Ovladač topeníAMV 13
Počet domácností [max.]1
Počet domácností [min.]1
PopisVX-Solo H OP ECL310 Typ 2, s krytem a STW
PoznámkyIndir. HE, without pump, with safety function
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]525 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40
Typ výrobkuVX Solo H OP, without key
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]760 mm
Výška s krytem [mm]760 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Objem225.781 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279487824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm