Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
004U8502
Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310
004U8502
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| Další informace | KrytPotrubní těsněníPojistný ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Hloubka balení [mm] | 620 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 250 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 380 mm |
| Izolační materiál | EPDM |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 30.0 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] | 30 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo H OP ECL310 TYP2 KR |
| Material Description (Short Te | VX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Včetně |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Ovladač topení | AMV 10 |
| Počet domácností [max.] | 1 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | VX-Solo H OP ECL310 Typ 2, s krytem |
| Poznámky | Indir. HE, without pump |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrated in control valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 840 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 525 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 550 mm |
| Směr připojení | Horní a dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top and bottom |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 40 |
| Typ výrobku | VX Solo H OP, without key |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 420 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 760 mm |
| Výška s krytem [mm] | 760 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 40 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 38 Kilogram |
| Objem | 219.555 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |