Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

148L2302

Typ výrobku: Unistat 1016A LT, Typ 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]337 mm
Hloubka s krytem [mm]337 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]16.0 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material Description1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Ovladač topeníAMV 10
PopisUnistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]490 mm
Šířka s krytem [mm]490 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 16
Typ výrobkuUnistat 1016A LT
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]870 mm
Výška s krytem [mm]870 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]100 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm