Termix VX, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: AVTB
IS995006
Typ výrobku: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS995006
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 370 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 430 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Další |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | AVTB |
| Ovladač topení | AVTB |
| Označení CE | Yes |
| Popis | VX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 505 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Typ výrobku | Termix VX |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 750 mm |
| Výška s krytem [mm] | 800 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 29 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560358005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |