Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: AVTB

144H2488

Typ výrobku: Termix VX, Typ 3, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]370 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-3 T24 Island P3 24
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuAVTB
Ovladač topeníAVTB
Označení CEYes
PopisDistrict heating substation for indirect heating
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SchváleníCE
SCIP dossier no.f0687f6f-b237-46bc-b419-d98d20ca0599
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameVX-3 T24 Island P3 24
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]505 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 24 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VX
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]750 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30 Kilogram
Čistá hmotnost29 Kilogram
Objem147.612 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561449887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm