Termix VX Snowmelting, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: AVTB
IS99501060
Typ výrobku: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501060
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | AVTB |
| Hloubka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW |
| Možnost krytu | bez |
| Název regulátoru ohřevu | AVTB |
| Ovladač topení | AVTB |
| Označení CE | Yes |
| Popis | VX T24 Snow melting m/AVTB 30 U/PASSTK |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | b551703c-0be1-42d9-b102-a20f3bfef869 |
| SCIP dossier product name | TENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 565 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Typ výrobku | Termix VX Snowmelting |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 790 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 29 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560324581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |