Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: AVTB

IS99501050

Typ výrobku: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAVTB
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Možnost krytubez
Název regulátoru ohřevuAVTB
Ovladač topeníAVTB
Označení CEYes
PopisVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SchváleníCE
SCIP dossier no.d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]565 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 40 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VX Snowmelting
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]790 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30 Kilogram
Čistá hmotnost29 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm