Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: AVTB

IS99501040

Typ výrobku: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAVTB
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Možnost krytubez
Název regulátoru ohřevuAVTB
Ovladač topeníAVTB
Označení CEYes
PopisVX T24 Snow melting m/AVTB 10
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SCIP dossier no.36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
SCIP dossier product nameTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]565 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 24 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VX Snowmelting
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]790 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.01 Kilogram
Čistá hmotnost0.01 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm