Termix VX Snowmelting, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: AVTB
144H2687
Typ výrobku: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2687
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating Control valve | AVTB |
| Hloubka bez krytu [mm] | 450 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Možnost krytu | bez |
| Název regulátoru ohřevu | AVTB |
| Ovladač topení | AVTB |
| Označení CE | Yes |
| Popis | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
| Připojovací rozměry CZT | 1 1/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1 1/2" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a |
| SCIP dossier product name | Termix CS 32/40 VX Snowmelting |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 1150 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB59M-1 40 G2"*50 H |
| Typ výrobku | Termix VX Snowmelting |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | DN32 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN40 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 1000 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 90 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 89 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561549655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |