Danfoss logo
DSU-Pro

Předávací stanice, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 120 kW

200B2022

District heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Kapacita [kW]120.0 kW
Kategorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material DescriptionDSU Pro 120 H S3.5 ECL310
Označení CEYes
PopisDistrict heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Typ regulace ohřevuECL 310
Typ výrobkuDSU Pro
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Verze staniceBiomasa, HT_EM_AT
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost1 Kilogram