Předávací stanice, DSU Pro, Biomasa, LT_EM_AT, 80 kW
200B2004
District heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2004
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Kapacita [kW] | 80.0 kW |
| Kategorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | DSU Pro 80 L S2.5 ECL310 |
| Označení CE | Yes |
| Popis | District heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Horní a dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top and bottom |
| Typ regulace ohřevu | ECL 310 |
| Typ výrobku | DSU Pro |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Verze stanice | Biomasa, LT_EM_AT |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1 Kilogram |