Předávací stanice, DSS1 MAXI, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
148L2287
DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C
148L2287
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 12 bar |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Popis | DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C |
| Product line | 32 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Směr připojení | Left |
| Směr připojení primární a sekundární | Right |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výrobku | DSS1 MAXI |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 260 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 240 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3548.345 Liter |