Danfoss logo
DSP1 SMALL

Předávací stanice, DSP1 SMALL, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

146B2979

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.59 bar
Delta P sekundární [bar] [max.]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]324 mm
Hloubka s krytem [mm]333 mm
Izolační materiál kabeluPU tvrdá pěna
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]25.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Materiál krytuPlech
Možnost krytuAno
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet okruhů vytápění1
PopisDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]1.00 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]1 bar
Primární tlak [bar] [max.]12 bar
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Vlastnosti
Hodnota
Provozní teplota [°C] [max.]130 °C
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]1.20 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]490 mm
Šířka s krytem [mm]490 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníTop & Top
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 AUTO L 15-70
Typ čerpadla TUVUPM3 AUTOL 15-70
Typ čidla měřiče teplajímka 6 mm
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1-36
Typ výrobkuDSP1 SMALL
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN20
Velikost trubky TUVDN20
Verze stanice25kW, HT, HE , TWE
Výška bez krytu [mm]1405 mm
Výška s krytem [mm]1405 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos
Značka čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Objem158.863 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162742723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm