Předávací stanice, DSP1 SMALL, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
146B2967
DSP1 Small 25kW LT I110 HE
146B2967
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.59 bar |
| Delta P sekundární [bar] [max.] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka bez krytu [mm] | 324 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 333 mm |
| Izolační materiál kabelu | PU tvrdá pěna |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 25.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSP1 Small 25kW LT I110 HE |
| Materiál krytu | Plech |
| Možnost krytu | Ano |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Počet okruhů vytápění | 1 |
| Popis | DSP1 Small 25kW LT I110 HE |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 1.00 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 1 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 12 bar |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 100 °C |
| Schválení | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 1.10 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 3 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka bez krytu [mm] | 490 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 490 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Typ čidla měřiče tepla | jímka 6 mm |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1-36 |
| Typ výrobku | DSP1 SMALL |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | DN20 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN20 |
| Verze stanice | 25kW, LT, HE |
| Výška bez krytu [mm] | 1405 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1405 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 100 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 60 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 40 Kilogram |
| Objem | 158.706 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |