Předávací stanice, DSP1 MAXI, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
861L0885
DSP1 MAXI-PD-02 HT I260
861L0885
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.54 bar |
| Delta P sekundární [bar] [max.] | 0.21 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 750 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 750 mm |
| Izolační materiál kabelu | PU tvrdá pěna |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kategorie PED | I |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-02 HT I260 |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 1 |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 1 |
| Popis | DSP1 MAXI-PD-02 HT I260 |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 3.50 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 16 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Připojovací rozměry CZT | 42,4 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměry topné soustavy | DN32 |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Schválení | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 6.20 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 3 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 1150 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 1150 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Směr připojení | Right or left |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Typ čidla měřiče tepla | na objímku 1/2" |
| Typ připojení CZT | svařovaný |
| Typ připojení topné soustavy | příruba |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB12M-1-110 |
| Typ výrobku | DSP1 MAXI |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | DN32 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN32 |
| Verze stanice | PD-02 HT I260 |
| Výška balení [mm] | 1900 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 1670 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1670 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 140 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 147 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 122 Kilogram |
| Objem | 1312.725 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |