Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Předávací stanice, DSP MOD@, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

200B0061

DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]980 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Konstrukcestojící
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
PopisDSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]19.34 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Vlastnosti
Hodnota
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
SchváleníCE
Schvalovací normaCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]19.34 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2390 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ čidla měřiče teplajímka 6 mm
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSP MOD@
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN65
Velikost trubky topné soustavyDN65
Výška bez krytu [mm]1895 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]50 °C