Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Předávací stanice, DSP MOD@, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

200B0046

DSP2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-2455, 2455 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]1445 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Konstrukcestojící
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevGasketed EPDM
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-2455
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
PopisDSP2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-2455, 2455 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]71.41 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Vlastnosti
Hodnota
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Připojovací rozměry topné soustavyDN125
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
SchváleníCE
Schvalovací normaCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]71.41 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]3990 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ čidla měřiče teplajímka 6 mm
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSP MOD@
Uložení bateriíNo
Velikost trubky topné soustavyDN125
Výška bez krytu [mm]2345 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C