Předávací stanice, DSP MOD@, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
200B0038
DSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0038
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka bez krytu [mm] | 1080 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 16 bar |
| Konstrukce | stojící |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991 |
| Materiál krytu | bez |
| Možnost krytu | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Popis | DSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 26.73 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 12 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Primární tlak [bar] [max.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Schválení | CE |
| Schvalovací norma | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 26.73 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka s krytem [mm] | 2490 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Směr připojení | Horní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Typ čidla měřiče tepla | jímka 6 mm |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výrobku | DSP MOD@ |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky topné soustavy | DN80 |
| Výška bez krytu [mm] | 1900 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |