Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Předávací stanice, DSP MOD@, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

200B0015

DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]790 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Konstrukcestojící
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
PopisDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]5.46 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]16 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměry CZT1 1/2"
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry topné soustavy2"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
SchváleníCE
Schvalovací normaCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]8.46 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]16 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2020 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ čidla měřiče teplajímka 6 mm
Typ připojení CZTZávit
Typ připojení topné soustavyZávit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSP MOD@
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN40
Velikost trubky topné soustavyDN50
Výška bez krytu [mm]1640 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Objem2449.553 Liter