Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Předávací stanice, DSP MOD@, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

200B0007

DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]915 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Konstrukcestojící
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
PopisDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]11.60 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Připojovací rozměry CZTDN65
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry topné soustavyDN80
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
SchváleníCE
Schvalovací normaCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]17.50 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]16 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka bez krytu [mm]2446 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ čidla měřiče teplajímka 6 mm
Typ připojení CZTpříruba
Typ připojení topné soustavypříruba
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSP MOD@
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN65
Velikost trubky topné soustavyDN80
Výška bez krytu [mm]1640 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Objem7904.836 Liter