Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Předávací stanice, DSP 1 MAXI CEE, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

861L1748

DSP1 MAXI-PD-12 LT S060 CEE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.65 bar
Delta P sekundární [bar] [max.]0.23 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]1150 mm
Hloubka s krytem [mm]1150 mm
Izolační materiál kabeluPU tvrdá pěna
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kategorie PEDI
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionStanice
Materiál krytuPlech
Možnost krytuAno
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]1
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění1
PopisDSP1 MAXI-PD-12 LT S060 CEE
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]6.00 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]16 bar
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZT42,4 mm
Připojovací rozměry topné soustavyDN50
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
SchváleníCE
Schvalovací normaZnačka CE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]11.50 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]750 mm
Šířka s krytem [mm]750 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníRight or left
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ čidla měřiče teplajímka 6 mm
Typ připojení CZTsvařovaný
Typ připojení topné soustavypříruba
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSP 1 MAXI CEE
Velikost trubky CZTDN32
Velikost trubky topné soustavyDN50
Verze stanice12 LT S060 CEE
Výška balení [mm]1900 mm
Výška bez krytu [mm]1670 mm
Výška s krytem [mm]1670 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]100 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1 Kilogram
Čistá hmotnost1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745885