Předávací stanice, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Název regulátoru ohřevu: ECL 310
144G5940
DSA 1F-1 WALL
144G5940
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ne |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 650 mm |
| Izolační materiál | EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 30.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL ST |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Ano |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Měď |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | DSA 1F-1 WALL |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 0.49 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 12 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 16 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměry CZT | DN25 |
| Připojovací rozměry topné soustavy | DN25 |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Schválení | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 1.32 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 650 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Slitina výměníku TUV | 1.4404 |
| Směr připojení | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Směr připojení primární a sekundární | Levý/Pravý |
| Typ čerpadla pro ohřev | Alpha 2L 25-60 |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB37L-10 |
| Typ výrobku | DSA1 WALL |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | DN25 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN20 |
| Verze stanice | 1F-1 + ST |
| Výška balení [mm] | 800 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 1200 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1200 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 130 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 60 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 40 Kilogram |
| Objem | 272.237 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |