Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Předávací stanice, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

144B5000

DSA 1F-1 WALL

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceDálkové vytápění
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVNe
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]650 mm
Hloubka s krytem [mm]650 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]30.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVMěď
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisDSA 1F-1 WALL
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]0.49 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZTDN25
Připojovací rozměry topné soustavyDN25
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]1.32 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]650 mm
Šířka s krytem [mm]650 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojeníPrimary - Right or left, Secondary - Top
Směr připojení primární a sekundárníLevý/Pravý
Typ čerpadla pro ohřevAlpha 2L 25-60
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37L-10
Typ výrobkuDSA1 WALL
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyDN15
Velikost trubky CZTDN25
Velikost trubky topné soustavyDN20
Verze stanice1F-1
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]1200 mm
Výška s krytem [mm]1200 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Objem272.237 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162743362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm