Danfoss logo
DSA HOME

Předávací stanice, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

146B8011

DSA HOME 1F-2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceDálkové vytápění
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVNe
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]11.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]350 mm
Hloubka s krytem [mm]350 mm
Izolační materiálTvrdá pěna PU + EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]14 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita [kW]25.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA HOME 1F-2
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuAno
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]4
Počet domácností [min.]1
Počet okruhů vytápění1
PopisDSA HOME 1F-2
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]4.00 m³/h
Primární tlak [bar] [max.]14 bar
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZTG3/4"
Připojovací rozměry topné soustavyG3/4"
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
SchváleníCE
Sekundární tlak [bar] [max.]10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]500 mm
Šířka s krytem [mm]510 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Slitina výměníku TUV1.4404
Směr připojeníNahoru
Směr připojení primární a sekundárníLevý/Pravý
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 AUTO 15-70
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06L-1-16
Typ výrobkuDSA1 HOME
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN20
Verze stanice1F-2
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]810 mm
Výška s krytem [mm]810 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Objem136.224 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162739549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm