Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Předávací stanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_IT, 90 kW

861L0441

BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar INAIL

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.54 bar
Delta P sekundární [bar] [max.]0.29 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]482 mm
Hloubka s krytem [mm]482 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]90.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-ES035IT
Materiál krytuEPP
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]1
PopisBIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar INAIL
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]3.00 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]20 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry topné soustavyRp1 1/2"
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulátor diferenčního tlakuAVQM
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]4.31 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]680 mm
Šířka s krytem [mm]680 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čidla měřiče teplajímka
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB12H-1-80
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN25
Velikost trubky topné soustavyDN32
Verze staniceBiomasa, HT_EM_IT
Výška balení [mm]620 mm
Výška bez krytu [mm]856 mm
Výška s krytem [mm]856 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost80 Kilogram
Čistá hmotnost60 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem288.044 Liter
EAN/UPC5715162901472