Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Předávací stanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_IN_AT, 105 kW

861L0432

BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.60 bar
Delta P sekundární [bar] [max.]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]482 mm
Hloubka s krytem [mm]482 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]105.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU105-HI260AT
Materiál krytuEPP
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]1
PopisBIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]3.50 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]12 bar
Primární tlak [bar] [max.]16 bar
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry topné soustavyRp1 1/2"
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulátor diferenčního tlakuAVQM
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]5.05 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]680 mm
Šířka s krytem [mm]680 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čidla měřiče teplajímka
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB12H-1-100
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN25
Velikost trubky topné soustavyDN32
Verze staniceBiomasa, HT_IN_AT
Výška balení [mm]620 mm
Výška bez krytu [mm]856 mm
Výška s krytem [mm]856 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Objem288.044 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162901977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm