Předávací stanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_AT, 90 kW
146B5762
BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
146B5762
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.51 bar |
| Delta P sekundární [bar] [max.] | 0.29 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 482 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 482 mm |
| Izolační materiál | EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 90.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Konstrukce | Montáž na zeď |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU090-LI260AT |
| Materiál krytu | EPP |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 1 |
| Popis | BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 300.00 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 12 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 16 bar |
| Připojovací rozměry CZT | G1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | Rp1 1/2" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Proud [A] [max.] | 2.0 A |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVQM |
| Schválení | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 4.31 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 3 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 680 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 680 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ čidla měřiče tepla | jímka |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB12H-1-80 |
| Typ výrobku | DSA 1 MINI |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | DN25 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN32 |
| Verze stanice | Biomasa, HT_EM_AT |
| Výška balení [mm] | 620 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 856 mm |
| Výška s krytem [mm] | 856 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 100 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 70 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 50 Kilogram |
| Objem | 288.044 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162901243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |