Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 1

Předávací stanice, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.1, 110 kW

146B5728

Erlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.53 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]482 mm
Hloubka s krytem [mm]482 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]110.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO110-H1WPER
Materiál krytuEPP
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]1
PopisErlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]1.35 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]20 bar
Primární tlak [bar] [max.]22 bar
Připojovací rozměry CZTDN25
Připojovací rozměry topné soustavyRp1 1/2"
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulátor diferenčního tlakuvložka G3/4"x65 mm
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]4.71 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]1066 mm
Šířka s krytem [mm]1066 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníLeft
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ čidla měřiče teplapřímé
Typ připojení CZTpříruba
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB12L-1-50
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN32
Verze staniceErlangen, 13.1
Výška balení [mm]620 mm
Výška bez krytu [mm]1371 mm
Výška s krytem [mm]1371 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem682.471 Liter
EAN/UPC5715162739945