Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Předávací stanice, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]482 mm
Hloubka s krytem [mm]482 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]40.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Materiál krytuEPP
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]1
PopisIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]0.59 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]20 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměry CZT26,9x2,3mm
Připojovací rozměry topné soustavyDN25
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulátor diferenčního tlakuAVQM
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]1.71 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]880 mm
Šířka s krytem [mm]880 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníRight
Směr připojení primární a sekundárníLeft
Typ čidla měřiče teplapřímé
Typ připojení CZTsvařovaný
Typ připojení topné soustavypříruba
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB12L-1-26
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN25
Verze staniceIlmenau, 10.1
Výška balení [mm]620 mm
Výška bez krytu [mm]830 mm
Výška s krytem [mm]830 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162740361