Danfoss logo
DSA1 MINI Neumuenster

Předávací stanice, DSA 1 MINI, Neumünster, 6.2, 73 kW

146B5558

Neumünster_6.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]482 mm
Hloubka s krytem [mm]482 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]73.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB073-F1WSNM
Materiál krytuEPP
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění1
PopisNeumünster_6.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]1.56 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]20 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry topné soustavyRp1 1/2"
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulátor diferenčního tlakuAVQM
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]3.13 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]900 mm
Šířka s krytem [mm]900 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníRight
Směr připojení primární a sekundárníTop & Bottom
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaMAGNA1 25-120
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaGrundfos
Typ čidla měřiče teplapřímé
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB12M-1-60
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN32
Verze staniceNeumünster, 6.2
Výška balení [mm]620 mm
Výška bez krytu [mm]1399 mm
Výška s krytem [mm]1399 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]140 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem645.477 Liter
EAN/UPC5715162741429