DSA1 MINI AUSTRIA

Předávací stanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Kapacita [kW]15.0 kW
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
PopisBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Product line32
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPředávací stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Uložení bateriíNo
Verze staniceBiomasa, HT_IN_AT

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Objem273.55 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm