Předávací stanice, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasa, HT_EM_DE, 15 kW
146B5470
BIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5470
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Delta P sekundární [bar] [max.] | 0.15 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 482 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 482 mm |
| Izolační materiál | EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 15.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Konstrukce | Montáž na zeď |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO015-ES015DE |
| Materiál krytu | EPP |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Označení CE | Yes |
| Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.] | 1 |
| Popis | BIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 0.40 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 20 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Připojovací rozměry CZT | G1" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměry topné soustavy | Rp1" |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Proud [A] [max.] | 2.0 A |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVQM |
| Schválení | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 0.90 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 3 bar |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 875 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 875 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Směr připojení | Left |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Typ čidla měřiče tepla | přímé |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB12H-1-16 |
| Typ výrobku | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Velikost trubky CZT | DN20 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN25 |
| Verze stanice | Biomasa, HT_EM_DE |
| Výška balení [mm] | 620 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 988 mm |
| Výška s krytem [mm] | 988 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 70 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 50 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742129 |