Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Předávací stanice, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasa, HT_IN_DE, 30 kW

146B5466

BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.48 bar
Delta P sekundární [bar] [max.]0.16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]482 mm
Hloubka s krytem [mm]482 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]30.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO030-EI110DE
Materiál krytuEPP
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]1
PopisBIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]0.63 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]20 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry topné soustavyRp1"
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulátor diferenčního tlakuAVQM
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]1.41 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]875 mm
Šířka s krytem [mm]875 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníLeft
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ čidla měřiče teplapřímé
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB12H-1-26
Typ výrobkuDSA 1 MINI Micro Grid
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN25
Verze staniceBiomasa, HT_IN_DE
Výška balení [mm]620 mm
Výška bez krytu [mm]988 mm
Výška s krytem [mm]988 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Objem412.526 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162742167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm