VXe Solo HWS (A347), Typ 1
145F4495
Typ výrobku: VXe Solo HWS (A347), Typ 1, 16 bar, 120 °C
145F4495
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 315 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 315 mm |
| Izolační materiál | Polypropylene |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 20.0 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] | 20 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VXe Solo HWS ECL310/A347 Type1 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWS (A347), Type 1 |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 / A347 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 / A347 |
| Okruh nádrže TUV – regulace | ECL 310 + Pump |
| Okruh nádrže TUV – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Okruh nádrže TUV – značka čerpadla | Grundfos |
| Ovladač topení | AMV 150 |
| Popis | VXe Solo HWS ECL310/A347 Type1 |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrated in control valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 550 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 550 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Grundfos |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 26 |
| Typ výrobku | VXe Solo HWS (A347) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 932 mm |
| Výška s krytem [mm] | 932 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 40 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 38 Kilogram |
| Objem | 173.91 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685539 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |