Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: VX Solo II HWS OP, without key

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
Další informaceKrytPojistný ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]620 mm
Hloubka bez krytu [mm]250 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Izolační materiálIzolace potrubí
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]3 bar
Kapacita [kW]20.0 kW
Kapacita ohřevu [kW]20 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Možnost krytuVčetně
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 & AVQM 15/AMV10
Okruh nádrže TUV – regulaceNo control
Počet domácností [max.]1
Počet domácností [min.]1
PopisStanice Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Typ 1 s izolací 20KW
PoznámkyIndir. HE, without pump
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]440 mm
Šířka s krytem [mm]500 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ čerpadla TUVUPM3
Typ připojení CZTZávit G vnější
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuVX Solo II HWS OP, without key
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]760 mm
Výška s krytem [mm]760 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla TUVGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm