Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| Další informace | KrytPotrubní těsněníPojistný ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 620 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 250 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 380 mm |
| Izolační materiál | Izolace potrubí |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 3 bar |
| Kapacita [kW] | 30.0 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] | 30 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Možnost krytu | Včetně |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Okruh nádrže TUV – regulace | No control |
| Počet domácností [max.] | 1 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Stanice Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Typ 2 s izolací 30KW |
| Poznámky | Indir. HE, without pump |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 840 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 440 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 500 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
| Směr připojení | Dolní |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ čerpadla TUV | UPM3 |
| Typ připojení CZT | Závit G vnější |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 40 |
| Typ výrobku | VX Solo II HWS OP, without key |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 420 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 760 mm |
| Výška s krytem [mm] | 760 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
| Značka čerpadla TUV | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 40 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 38 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |