VX Solo II H2WS (A267), Typ 2
145F5067
Typ výrobku: VX Solo II H2WS (A267), Typ 2, 16 bar, 110 °C
145F5067
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 360 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 380 mm |
| Izolační materiál | EPDM |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VXSolo II H2WS 310/A267 TYP2 KR+STW W HM |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WS 310/A267, TYPE2 cover, pipe insulation, STW, with HM |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 / A267 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 / A267 |
| Okruh nádrže TUV – regulace | ECL 310 + Pump |
| Okruh nádrže TUV – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Okruh nádrže TUV – značka čerpadla | Grundfos |
| Ovladač topení | AMV 13 |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrated in control valve |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 840 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 700 mm |
| Směr připojení | Horní a dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top and bottom |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Grundfos |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 40 |
| Typ výrobku | VX Solo II H2WS (A267) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 420 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 861 mm |
| Výška s krytem [mm] | 861 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 45 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 43 Kilogram |
| Objem | 399.543 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255118756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |