Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

144H2015

Typ výrobku: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
Okruh nádrže TUV – regulaceTWA-A NC+ RA-C 20
Ovladač topeníAMV 10
Označení CEYes
PopisTermix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1, AVP-F, VM + AMV 10
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.cbd52a74-debb-4143-bf92-ea99058fe538
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]905 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevT137H-1 16 G1"*20 H
Typ výrobkuTermix Compact 28 VX-FI HWS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost59 Kilogram
Objem289.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561210616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm