Předávací stanice, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.3, 25 kW
146B5594
Standard_DH_DE_7.2.3_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5594
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.] | 0.49 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 800 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 482 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 482 mm |
| Izolační materiál | EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 25.0 kW |
| Kategorie PED | § 4.3 |
| Konstrukce | Montáž na zeď |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | DSA1 MINI-DRB025-F1WSDE |
| Materiál krytu | EPP |
| Mixing circuit - control | HRB25-6,3/AMB162 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Předávací stanice pro nepřímé vytápění |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Okruh nádrže TUV – regulace | Elektronický |
| Označení CE | Yes |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 1 |
| Popis | Standard_DH_DE_7.2.3_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Povolená teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Primární průtok [m³/h] [max.] | 0.45 m³/h |
| Primární rozdíl tlaků [bar] [max.] | 20 bar |
| Primární tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Připojovací rozměry CZT | G1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | Rp1" |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Proud [A] [max.] | 2.0 A |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVQM |
| Schválení | CE |
| Sekundární průtok [m³/h] [max.] | 1.07 m³/h |
| Sekundární tlak [bar] [max.] | 3 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 1200 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 900 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 900 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | 1.4404 |
| Směr připojení | Right |
| Směr připojení primární a sekundární | Top & Bottom |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | UPML Auto 25-95 180 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Grundfos |
| Typ čidla měřiče tepla | přímé |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB12M-1-16 |
| Typ výrobku | DSA 1 MINI Standard |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | DN20 |
| Velikost trubky topné soustavy | DN25 |
| Verze stanice | Standard DE, 7.2.3 |
| Výška balení [mm] | 620 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 1326 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1326 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 130 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 70 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 50 Kilogram |
| Objem | 543.138 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162741146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |