Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Předávací stanice, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.2, 50 kW

146B5586

Standard_DH_DE_7.2.2_1xFH_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
Certifikace ULNo
Delta P primární bez měřiče tepla [bar] [min.]0.38 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]482 mm
Hloubka s krytem [mm]482 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]25 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]50.0 kW
Kategorie PED§ 4.3
KonstrukceMontáž na zeď
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB050-F1WSDE
Materiál krytuEPP
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategoriePředávací stanice pro nepřímé vytápění
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
Okruh nádrže TUV – regulaceElektronický
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovače vytápění [smyčky] [max.]1
PopisStandard_DH_DE_7.2.2_1xFH_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Povolená teplota [°C] [min.]2 °C
Primární průtok [m³/h] [max.]0.71 m³/h
Primární rozdíl tlaků [bar] [max.]20 bar
Primární tlak [bar] [max.]25 bar
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry topné soustavyRp1 1/2"
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Proud [A] [max.]2.0 A
Regulátor diferenčního tlakuAVQM
SchváleníCE
Sekundární průtok [m³/h] [max.]4.29 m³/h
Sekundární tlak [bar] [max.]3 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]1200 mm
Šířka bez krytu [mm]900 mm
Šířka s krytem [mm]900 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4404
Směr připojeníLeft
Směr připojení primární a sekundárníTop & Bottom
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaUPMXL Auto 25-105 180
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaGrundfos
Typ čidla měřiče teplapřímé
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výměníku tepla pro ohřevXB12L-1-40
Typ výrobkuDSA 1 MINI Standard
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTDN20
Velikost trubky topné soustavyDN32
Verze staniceStandard DE, 7.2.2
Výška balení [mm]620 mm
Výška bez krytu [mm]1399 mm
Výška s krytem [mm]1399 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]130 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem589.994 Liter
EAN/UPC5715162741207