Termix VX FI, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: ECL 110
144H0705
Typ výrobku: Termix VX FI, Typ 3, 10 bar, 120 °C, ECL 110
144H0705
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 375 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 430 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VX-3 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Volitelný |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 110 |
| Ovladač topení | AMV 10 |
| Označení CE | Yes |
| Popis | District heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 668cb1d7-4f48-4d8d-aa2b-1df65e48788b |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | VX-3 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický + Delta P regulátor |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Typ výrobku | Termix VX FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 800 mm |
| Výška s krytem [mm] | 800 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 29 Kilogram |
| Objem | 0.159 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560979231 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |