Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

144H3141

Typ výrobku: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVNo Controller
Ovladač topeníAMV 10
Označení CEYes
PopisDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVExternal control
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]905 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevT137H-1 26 G1"*20 H
Typ výrobkuTermix Compact 28 VX-FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost59 Kilogram
Objem322.18 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm