Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4478

Typ výrobku: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]385 mm
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A266
Název regulátoru TUVECL 310 / A266
Ovladač topeníAMV 10
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Regulátor diferenčního tlakuAVP
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]575 mm
Šířka s krytem [mm]600 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla pro ohřevPara 15-130/6-43/SC-12
Typ čerpadla TUVStar Z Nova 15/5 84
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB37M-1 30
Typ velikosti staniceH16/M30
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37H-1 16
Typ výrobkuVX 22 (A266)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ22
Velikost trubky topné soustavyØ22
Velikost trubky TUVØ22
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]1039 mm
Výška s krytem [mm]1039 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo
Značka čerpadla TUVWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost55 Kilogram
Čistá hmotnost53 Kilogram
Objem390.142 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm