Termix VVX-ID, Název regulátoru TUV: IHPT
144H3589
Typ výrobku: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3589
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 260 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 260 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Materiál krytu | Šedě lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Včetně |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 120 |
| Název regulátoru TUV | IHPT |
| Ovladač topení | AMV 150 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4 |
| SCIP dossier product name | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 510 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 515 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ TUV HEX | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Type 40-40 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ výrobku | Termix VVX-ID |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 770 mm |
| Výška s krytem [mm] | 770 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 35 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 34 Kilogram |
| Objem | 103.103 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |