Danfoss logo
Termix VVX-I

Termix VVX-ID, Název regulátoru TUV: IHPT

144H1440

Typ výrobku: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]390 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuVčetně
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 110,A130
Název regulátoru TUVIHPT
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.cd2a91d7-d800-458f-a3c7-88ae37d454b5
SCIP dossier product nameVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]525 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníTop
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceType 22-22
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VVX-ID
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]750 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost48 Kilogram
Čistá hmotnost47 Kilogram
Objem185.76 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561096401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm