Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Typ 3-1, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: IHPT

144H3970

Typ výrobku: Termix VVX-I FI, Typ 3-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVDalší
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD k dispoziciYes
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]380 mm
Hloubka s krytem [mm]455 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 3-1
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuRAVK
Název regulátoru TUVIHPT
Ovladač topeníRAVK
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix VVX-I-FI 3-1
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.ff996c9f-19e2-438f-af03-77504ad731c1
SCIP dossier product nameTermix VVX-I-FI 3-1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + Delta P regulátor
Typ TUV HEXXB06H+-1 60 G3/4" HP
Typ velikosti staniceTyp 3-1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H+-1 16 G3/4" HP
Typ výrobkuTermix VVX-I FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]800 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30 Kilogram
Čistá hmotnost29 Kilogram
Objem159 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715628317991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm