Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Typ 2-2, Název regulátoru ohřevu: ECL 210, Název regulátoru TUV: IHPT

144H0087

Typ výrobku: Termix VVX-I FI, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVDalší
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveVS2
Hloubka bez krytu [mm]375 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 210
Název regulátoru TUVIHPT
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix VVX-I 2-2 s ECL Comfort 210/A237*
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.c8a53759-0b32-4dd7-8716-5d9212404464
SCIP dossier product nameTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický + Delta P regulátor
Typ TUV HEXXB06H-1 40 G3/4" HP
Typ velikosti staniceTyp 2-2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26 G3/4" HP
Typ výrobkuTermix VVX-I FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]800 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30 Kilogram
Čistá hmotnost29 Kilogram
Objem0.159 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560909719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm