Termix VVX-I FI, Typ 2-1, Název regulátoru TUV: IHPT
144H0080
Typ výrobku: Termix VVX-I FI, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Termix VVX-I FI
144H0080
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Další |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Heating Control valve | VS2 |
| Hloubka bez krytu [mm] | 375 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 430 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Další |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 120 |
| Název regulátoru TUV | IHPT |
| Ovladač topení | AMV 150 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Termix VVX-I 2-1 s ECL Comfort 110* |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| SCIP dossier no. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický + Delta P regulátor |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Typ velikosti stanice | Typ 2-1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Typ výrobku | Termix VVX-I FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 800 mm |
| Výška s krytem [mm] | 800 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 29 Kilogram |
| Objem | 0.159 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |